Șuruburile de avans sunt un tip de șuruburi utilizate pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară prin conversia mișcării de rotație a șurubului într-o mișcare înainte a piuliței. „Avans” se referă la distanța pe care o va parcurge o piuliță pentru a efectua o rotație completă a șurubului.
Sunt utilizate pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe sau în care șurubul cu bile nu este potrivit din cauza condițiilor de mediu. Sunt puternice, durabile și mai rentabile decât șuruburile cu bile.
Ele sunt, de asemenea, utilizate în industria robotică, auto sau de prelucrare CNC. Disponibile ca șuruburi standard din plumb cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga. Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi din plumb, spre deosebire de tijele filetate (a nu fi confundate între ele), au o cale de rulare mai groasă și mai puternică, ceea ce le face ideale pentru aplicații cu sarcini grele în care apare mișcarea liniară repetitivă.
Material: Oţel inoxidabil 304, Oțel, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Dimensiune filet | l1 | Material | d2 tol. 7e min | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565,3398 RON - 665,1059 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 10
|
1500.0
|
Oțel
|
25.094
|
||
| 215,6545 RON - 269,5478 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 10
|
1000.0
|
Oțel
|
21.058
|
||
| 3 951,9098 RON - 4 649,3303 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
3000.0
|
Oțel
|
64.425
|
||
| 1 468,3644 RON - 1 727,5169 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 12
|
3000.0
|
Oțel
|
32.547
|
||
| 673,4455 RON - 792,2808 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
2000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
13.640
|
||
| 913,2529 RON - 1 074,4063 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 14
|
1500.0
|
Oțel
|
36.020
|
||
| 1 938,2572 RON - 2 280,317 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
2000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
28.547
|
||
| 336,0645 RON - 420,073 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 10
|
1000.0
|
Oțel
|
25.058
|
||
| 1 844,9875 RON - 2 170,585 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
1500.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
32.547
|
||
| 988,5471 RON - 1 162,9745 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 12
|
2000.0
|
Oțel
|
28.547
|
||
| 1 463,0983 RON - 1 721,2862 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 12
|
3000.0
|
Oțel
|
28.547
|
||
| 925,9622 RON - 1 089,3715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1500.0
|
Oțel
|
36.020
|
||
| 1 854,8107 RON - 2 182,1175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1500.0
|
Oțel
|
54.935
|
||
| 2 374,1232 RON - 2 793,0926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
66.819
|
10.0
|
80.0
|
TR80 x 10
|
1000.0
|
Oțel
|
74.425
|
||
| 523,6672 RON - 616,076 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1500.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
13.640
|
||
| 4 165,387 RON - 4 900,4715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
74.446
|
12.0
|
90.0
|
TR90 x 12
|
1500.0
|
Oțel
|
83.365
|
||
| 1 488,0107 RON - 1 750,576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
1500.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
26.547
|
||
| 4 378,7629 RON - 5 151,4643 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1500.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
54.935
|
||
| 1 844,9875 RON - 2 170,585 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
1500.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
32.547
|
||
| 334,9505 RON - 418,6755 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1500.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
10.191
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina