Meniu Caută

șuruburi captive - înecate

În producție

Șuruburile captive sunt elemente sigure de fixare pentru îmbinări, concepute pentru a rămâne atașate de componenta în care sunt instalate, chiar și atunci când sunt slăbite complet, oferind confort, siguranță și ușurință de utilizare într-o varietate de aplicații. Sunt o alegere populară pentru aplicațiile în care șuruburile trebuie îndepărtate frecvent sau în care siguranța este o problemă, deoarece aceste șuruburi vor rămâne ferm în poziție și nu se vor slăbi din ansamblu. Aceste șuruburi sunt utilizate în mod obișnuit în electronice, mașini industriale, dulapuri, panouri și dispozitive medicale.

Această gamă de șuruburi captive cuprinde șuruburi cu cap înecat și acționare hexagonală. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică. Ele sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 1207, care impune ca elementele de fixare să rămână atașate de dispozitivele de protecție sau aplicațiile fixe atunci când sunt scoase.

Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil, care este rezistent la coroziune și ușor magnetic. Aceste șuruburi sunt utilizate în mod obișnuit în electronice, mașini industriale, dulapuri, panouri și dispozitive medicale.

Vă rugăm să rețineți că, deoarece aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic, nu trebuie strânse la cuplul sugerat al unui șurub identic cu aceeași dimensiune a filetului.

  • Sunt o alegere populară pentru aplicațiile în care șuruburile trebuie îndepărtate frecvent sau în care siguranța este o problemă.
  • Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
  • Folosite pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 1207.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0153.A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
52 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d3 max h1 max l1 025 l2 0.25 d1 d2 a012 d4 min Cumpără
8,7568 RON - 12,5097 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5
2.20
10.0
6.0
M4
2.8
4.5
5,3002 RON - 7,5717 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7
1.80
16.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
4,7241 RON - 6,7487 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8
1.20
12.0
3.5
M2
1.2
2.5
5,8763 RON - 8,3947 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6
1.65
20.0
4.5
M3
2.0
3.5
6,6828 RON - 9,5469 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6
1.65
40.0
4.5
M3
2.0
3.5
10,946 RON - 15,6372 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5
2.20
50.0
6.0
M4
2.8
4.5
9,909 RON - 14,1558 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5
2.20
30.0
6.0
M4
2.8
4.5
11,8678 RON - 16,954 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.2
2.50
50.0
7.5
M5
3.7
5.5
5,4154 RON - 7,7363 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6
1.65
8.0
4.5
M3
2.0
3.5
5,6458 RON - 8,0654 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6
1.65
12.0
4.5
M3
2.0
3.5
5,0698 RON - 7,2425 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8
1.20
20.0
3.5
M2
1.2
2.5
5,7611 RON - 8,2301 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6
1.65
16.0
4.5
M3
2.0
3.5
5,0698 RON - 7,2425 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7
1.80
10.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
12,5591 RON - 17,9416 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0
3.00
30.0
8.0
M6
4.2
6.5
12,7896 RON - 18,2708 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0
3.00
50.0
8.0
M6
4.2
6.5
5,0698 RON - 7,2425 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7
1.80
12.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
5,5306 RON - 7,9009 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6
1.65
10.0
4.5
M3
2.0
3.5
8,872 RON - 12,6744 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5
2.20
12.0
6.0
M4
2.8
4.5
6,2219 RON - 8,8885 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6
1.65
30.0
4.5
M3
2.0
3.5
9,1025 RON - 13,0035 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.2
2.50
12.0
7.5
M5
3.7
5.5
  • din 3