Meniu Caută

Șurub captiv Cu cap înecat M4 35.0 Oţel inoxidabil 303

Șurub captiv cu cap înecat și acționare hexagonală. Este conceput pentru a preveni deșurubarea de la sine a șurubului. Aceasta înseamnă că șurubul nu va ieși din orificiul din panoul în care este introdus și poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20188498

Numărul piesei producătorului:

20188498

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 14,485 RON
100 - 249 13,0364 RON
250 - 749 11,588 RON
750 + 10,1395 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

14,49 RON

1 x 14,485 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M4
l1 025 35.0
d2 a012 2.8
d3 max 7.5
d4 min 4.5
h1 max 2.20
l2 0.25 6.0
Material Oţel inoxidabil 303
Tip de unitate Acționare hexagonală
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne