20188511
20188511
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 99 | 15,4726 RON |
| 100 - 249 | 13,9253 RON |
| 250 - 749 | 12,3781 RON |
| 750 + | 10,8308 RON |
| d1 | M5 |
|---|---|
| l1 025 | 35.0 |
| d2 a012 | 3.7 |
| d3 max | 9.2 |
| d4 min | 5.5 |
| h1 max | 2.50 |
| l2 0.25 | 7.5 |
| Material | Oţel inoxidabil 303 |
| Tip de unitate | Acționare hexagonală |
| Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina