20759216
20759216
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 54,3293 RON |
100 - 199 | 48,9063 RON |
200 - 499 | 43,4833 RON |
500 + | 38,0106 RON |
d1 | M10 |
---|---|
d2 a012 | 7.5 |
d3 max | 16.0 |
d4 min | 10.6 |
d6 | 20.0 |
H1 max | 10.0 |
l2 025 | 12.5 |
w1 | 3.0 |
A/F | 8.0 |
Tip de unitate | Hexagonal |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina