Șuruburi ascunse care au un cap cilindric imbus și un antrenare hexagonală. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt deosebit de utile atunci când spațiul este limitat.
Aceste șuruburi sunt o opțiune excelentă pentru panouri cu găuri netăiate. Fiecare șurub include o rondelă integrată care asigură o retenție sigură în panouri netăiate. Aceasta distribuie uniform sarcina și reduce riscul de deteriorare a suprafețelor delicate.
Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru al tijei mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetei afișate.
 Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0163
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | d4 min | d6 | l1 025 | H1 max | d3 max | d2 a012 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,1546 RON - 27,3636 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
M2.5
 
 | 
 
2.8
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
2.5
 
 | 
 
4.5
 
 | 
 
1.8
 
 | 
||
| 20,5476 RON - 29,3537 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
M3
 
 | 
 
3.5
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
5.5
 
 | 
 
2.0
 
 | 
||
| 19,055 RON - 27,2144 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
M3
 
 | 
 
3.5
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
5.5
 
 | 
 
2.0
 
 | 
||
| 20,0501 RON - 28,6074 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
M3
 
 | 
 
3.5
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
5.5
 
 | 
 
5.5
 
 | 
 
2.0
 
 | 
||
| 19,7018 RON - 28,1099 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
M3
 
 | 
 
3.5
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
5.5
 
 | 
 
2.0
 
 | 
||
| 18,856 RON - 26,9159 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
M2.5
 
 | 
 
2.8
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
2.5
 
 | 
 
4.5
 
 | 
 
1.8
 
 | 
||
| 19,5028 RON - 27,8612 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
M2.5
 
 | 
 
2.8
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
2.5
 
 | 
 
4.5
 
 | 
 
1.8
 
 | 
||
| 20,2491 RON - 28,9557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
M3
 
 | 
 
3.5
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
5.5
 
 | 
 
2.0
 
 | 
||
| 19,1546 RON - 27,3636 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
M2.5
 
 | 
 
2.8
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
2.5
 
 | 
 
4.5
 
 | 
 
1.8
 
 | 
||
| 20,8959 RON - 29,8512 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
M3
 
 | 
 
3.5
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
5.5
 
 | 
 
2.0
 
 | 
||
| 23,1845 RON - 33,1349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
M6
 
 | 
 
6.5
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
30.0
 
 | 
 
7.5
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
4.2
 
 | 
||
| 25,4731 RON - 36,4185 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
M6
 
 | 
 
6.5
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
60.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
4.2
 
 | 
||
| 24,5278 RON - 35,0254 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
M8
 
 | 
 
8.5
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
30.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
13.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
||
| 28,2592 RON - 40,3489 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
M8
 
 | 
 
8.5
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
60.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
13.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
||
| 29,2045 RON - 41,6922 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
M10
 
 | 
 
10.6
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
7.5
 
 | 
||
| 56,9164 RON - 81,2949 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
M16
 
 | 
 
17.5
 
 | 
 
32.0
 
 | 
 
80.0
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
24.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
||
| 22,8362 RON - 32,5876 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
M4
 
 | 
 
4.5
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
7.0
 
 | 
 
2.8
 
 | 
||
| 21,9904 RON - 31,4433 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
M4
 
 | 
 
4.5
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
7.0
 
 | 
 
2.8
 
 | 
||
| 24,4283 RON - 34,8762 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
M4
 
 | 
 
4.5
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
50.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
7.0
 
 | 
 
2.8
 
 | 
||
| 21,2939 RON - 30,4483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
M5
 
 | 
 
5.5
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
8.5
 
 | 
 
3.7
 
 | 
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina