Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20758875
20758875
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 31,095 RON |
100 - 199 | 28,0104 RON |
200 - 499 | 24,876 RON |
500 + | 21,7914 RON |
d1 | M5 |
---|---|
d2 a012 | 3.7 |
d3 max | 8.5 |
d4 min | 5.5 |
d6 | 10.0 |
H1 max | 5.0 |
l2 025 | 7.5 |
w1 | 1.5 |
A/F | 4.0 |
Tip de unitate | Hexagonal |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina