Meniu Caută

Șuruburi captive cu șaibă

În producție

Șuruburi ascunse care au un cap cilindric imbus și un antrenare hexagonală. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt deosebit de utile atunci când spațiul este limitat.

Aceste șuruburi sunt o opțiune excelentă pentru panouri cu găuri netăiate. Fiecare șurub include o rondelă integrată care asigură o retenție sigură în panouri netăiate. Aceasta distribuie uniform sarcina și reduce riscul de deteriorare a suprafețelor delicate.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru al tijei mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetei afișate.

  • Construit din oțel inoxidabil, cu rezistență la coroziune. Oferă o excelentă rezistență, durabilitate și longevitate.
  • O alegere populară în construcții, utilaje industriale și aplicații auto.
  • Se conformează Directivei privind Mașinile 2006/42/EC (corespunzând de obicei ISO 4762)
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0163

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
73 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Cumpără
19,6335 RON - 28,0477 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
2.8
5.0
10.0
2.5
4.5
1.8
21,0613 RON - 30,0875 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
3.5
6.0
20.0
3.0
5.5
2.0
19,3274 RON - 27,5888 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
2.8
5.0
5.0
2.5
4.5
1.8
19,9904 RON - 28,5577 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
2.8
5.0
12.0
2.5
4.5
1.8
22,8972 RON - 32,6884 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
4.5
8.0
20.0
4.0
7.0
2.8
23,4071 RON - 33,4023 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
4.5
8.0
25.0
4.0
7.0
2.8
20,7553 RON - 29,6796 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
3.5
6.0
16.0
3.0
5.5
2.0
22,5402 RON - 32,2294 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
4.5
8.0
16.0
4.0
7.0
2.8
25,039 RON - 35,7481 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
4.5
8.0
50.0
4.0
7.0
2.8
27,6908 RON - 39,5728 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
5.5
12.0
80.0
6.0
10.0
4.2
26,3648 RON - 37,6349 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
8.5
16.0
40.0
8.0
13.0
6.0
24,478 RON - 34,9322 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
8.5
16.0
25.0
8.0
13.0
6.0
27,6908 RON - 39,5728 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
8.5
16.0
50.0
8.0
13.0
6.0
22,9992 RON - 32,8413 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
6.5
12.0
20.0
6.0
10.0
4.2
23,3051 RON - 33,3003 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
6.5
12.0
25.0
6.0
10.0
4.2
23,7641 RON - 33,9633 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
8.5
16.0
20.0
8.0
13.0
6.0
27,0278 RON - 38,6039 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
8.5
16.0
45.0
8.0
13.0
6.0
21,8262 RON - 31,2095 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
5.5
10.0
16.0
5.0
8.5
3.7
21,4692 RON - 30,6485 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
5.5
10.0
12.0
5.0
8.5
3.7
25,447 RON - 36,36 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
5.5
10.0
50.0
5.0
8.5
3.7
  • din 4