20758684
20758684
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 99 | 27,8612 RON |
| 100 - 199 | 25,075 RON |
| 200 - 499 | 22,2889 RON |
| 500 + | 19,5028 RON |
| d1 | M2.5 |
|---|---|
| d2 a012 | 1.8 |
| d3 max | 4.5 |
| d4 min | 2.8 |
| d6 | 5.0 |
| H1 max | 2.5 |
| l2 025 | 3.0 |
| w1 | 1.0 |
| A/F | 2.0 |
| Tip de unitate | Hexagonal |
| Material | Oţel inoxidabil 303 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina