Meniu Caută

Șurub captiv M2.5 5.0 Oţel inoxidabil 303

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Numărul piesei Essentra:

20758653

Numărul piesei producătorului:

20758653

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 26,9159 RON
100 - 199 24,2293 RON
200 - 499 21,5426 RON
500 + 18,856 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

26,92 RON

1 x 26,9159 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M2.5
d2 a012 1.8
d3 max 4.5
d4 min 2.8
d6 5.0
H1 max 2.5
l2 025 3.0
w1 1.0
A/F 2.0
Tip de unitate Hexagonal
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne