Meniu Caută

Șuruburi captive cu șaibă

În producție

Șuruburi ascunse care au un cap cilindric imbus și un antrenare hexagonală. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt deosebit de utile atunci când spațiul este limitat.

Aceste șuruburi sunt o opțiune excelentă pentru panouri cu găuri netăiate. Fiecare șurub include o rondelă integrată care asigură o retenție sigură în panouri netăiate. Aceasta distribuie uniform sarcina și reduce riscul de deteriorare a suprafețelor delicate.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru al tijei mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetei afișate.

  • Construit din oțel inoxidabil, cu rezistență la coroziune. Oferă o excelentă rezistență, durabilitate și longevitate.
  • O alegere populară în construcții, utilaje industriale și aplicații auto.
  • Se conformează Directivei privind Mașinile 2006/42/EC (corespunzând de obicei ISO 4762)
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0163

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
73 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Cumpără
21,1944 RON - 30,2493 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
3.5
6.0
30.0
3.0
5.5
2.0
20,5476 RON - 29,3537 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
3.5
6.0
20.0
3.0
5.5
2.0
19,055 RON - 27,2144 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
3.5
6.0
8.0
3.0
5.5
2.0
19,1546 RON - 27,3636 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
2.8
5.0
8.0
2.5
4.5
1.8
20,8959 RON - 29,8512 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
3.5
6.0
25.0
3.0
5.5
2.0
19,1546 RON - 27,3636 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
2.8
5.0
10.0
2.5
4.5
1.8
20,0501 RON - 28,6074 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
3.5
6.0
12.0
5.5
5.5
2.0
19,7018 RON - 28,1099 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
3.5
6.0
10.0
3.0
5.5
2.0
18,856 RON - 26,9159 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
2.8
5.0
5.0
2.5
4.5
1.8
19,5028 RON - 27,8612 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
2.8
5.0
12.0
2.5
4.5
1.8
20,2491 RON - 28,9557 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
3.5
6.0
16.0
3.0
5.5
2.0
21,9904 RON - 31,4433 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
4.5
8.0
16.0
4.0
7.0
2.8
24,4283 RON - 34,8762 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
4.5
8.0
50.0
4.0
7.0
2.8
21,2939 RON - 30,4483 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
5.5
10.0
16.0
5.0
8.5
3.7
20,9456 RON - 29,901 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
5.5
10.0
12.0
5.0
8.5
3.7
24,8263 RON - 35,4732 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
5.5
10.0
50.0
5.0
8.5
3.7
23,9805 RON - 34,2792 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
6.5
12.0
40.0
6.0
10.0
4.2
27,0154 RON - 38,6076 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
5.5
12.0
80.0
6.0
10.0
4.2
25,7218 RON - 36,717 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
8.5
16.0
40.0
8.0
13.0
6.0
21,7914 RON - 31,095 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
4.5
8.0
10.0
4.0
7.0
2.8
  • din 4