Meniu Caută

Șuruburi captive cu șaibă

În producție

Șuruburi ascunse care au un cap cilindric imbus și un antrenare hexagonală. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt deosebit de utile atunci când spațiul este limitat.

Aceste șuruburi sunt o opțiune excelentă pentru panouri cu găuri netăiate. Fiecare șurub include o rondelă integrată care asigură o retenție sigură în panouri netăiate. Aceasta distribuie uniform sarcina și reduce riscul de deteriorare a suprafețelor delicate.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru al tijei mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetei afișate.

  • Construit din oțel inoxidabil, cu rezistență la coroziune. Oferă o excelentă rezistență, durabilitate și longevitate.
  • O alegere populară în construcții, utilaje industriale și aplicații auto.
  • Se conformează Directivei privind Mașinile 2006/42/EC (corespunzând de obicei ISO 4762)
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0163

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
73 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Cumpără
34,8264 RON - 49,7521 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
13.2
24.0
30.0
12.0
18.0
8.0
53,8815 RON - 76,9664 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
17.5
32.0
30.0
16.0
24.0
12.0
39,4534 RON - 56,3691 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
13.2
24.0
80.0
12.0
18.0
8.0
22,6869 RON - 32,4384 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
8.5
16.0
16.0
8.0
13.0
6.0
24,5278 RON - 35,0254 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
8.5
16.0
30.0
8.0
13.0
6.0
35,1747 RON - 50,2496 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
13.2
24.0
35.0
12.0
18.0
8.0
32,3886 RON - 46,2694 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
10.6
20.0
45.0
10.0
16.0
7.5
25,274 RON - 36,0702 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
10.6
20.0
40.0
10.0
16.0
7.5
30,8463 RON - 44,0803 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
10.6
20.0
35.0
10.0
16.0
7.5
57,0656 RON - 81,4939 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
17.5
32.0
60.0
16.0
24.0
12.0
34,8264 RON - 49,7521 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
10.6
20.0
60.0
10.0
16.0
7.5
36,1698 RON - 51,6426 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
12.0
24.0
45.0
12.0
18.0
8.0
28,2592 RON - 40,3489 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
8.5
16.0
60.0
8.0
13.0
6.0
35,722 RON - 51,0456 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
18.0
24.0
40.0
12.0
18.0
8.0
54,2795 RON - 77,5635 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
17.5
32.0
35.0
16.0
24.0
12.0
23,1845 RON - 33,1349 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
6.5
12.0
30.0
7.5
10.0
4.2
23,483 RON - 33,5329 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
6.5
12.0
35.0
6.0
10.0
4.2
24,7268 RON - 35,324 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
6.5
12.0
50.0
6.0
10.0
4.2
25,4731 RON - 36,4185 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
6.5
12.0
60.0
6.0
10.0
4.2
28,4084 RON - 40,5479 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
10.6
20.0
20.0
10.0
16.0
7.5
  • din 4