Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
Această gamă de șuruburi ventilate cu filet parțial include șuruburi cu cap bombat hexagonal cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată, iar filetul parțial de precizie permite o asamblare de precizie. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0098.A4
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d4 | d1 +0|-0.025 | l2 | H1 | D3 | l1 +0.05|-0.0 | d2 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,8142 RON - 19,7522 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
7.0
|
M4
|
||
| 14,0241 RON - 18,6658 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
M4
|
||
| 16,9375 RON - 22,5669 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
12.0
|
M4
|
||
| 13,234 RON - 17,6289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
5.0
|
M3
|
||
| 18,3202 RON - 24,4434 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
16.0
|
M3
|
||
| 20,5423 RON - 27,4062 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.7
|
3.0
|
4.0
|
2.0
|
5.0
|
20.0
|
M2
|
||
| 20,4435 RON - 27,2581 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
14.0
|
M6
|
||
| 31,2085 RON - 41,5784 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
45.0
|
M6
|
||
| 17,3326 RON - 23,1101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
12.0
|
M5
|
||
| 22,1225 RON - 29,4802 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
25.0
|
M5
|
||
| 19,0609 RON - 25,431 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
10.0
|
M6
|
||
| 20,3448 RON - 27,1099 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
20.0
|
M5
|
||
| 17,2832 RON - 23,0607 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
5.0
|
M6
|
||
| 18,2708 RON - 24,3446 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
12.0
|
M8
|
||
| 28,1963 RON - 37,5786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.8
|
12.0
|
16.0
|
8.0
|
20.0
|
25.0
|
M10
|
||
| 16,0981 RON - 21,4805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
10.0
|
M4
|
||
| 24,3446 RON - 32,443 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
30.0
|
M4
|
||
| 14,7648 RON - 19,7028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
5.0
|
M5
|
||
| 12,8389 RON - 17,0857 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
M3
|
||
| 65,0342 RON - 86,7122 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.8
|
16.0
|
18.0
|
11.0
|
24.0
|
100.0
|
M12
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina