Meniu Caută

Șuruburi aerisite cu guler Cap capac M5 5.0 Oţel inoxidabil 303

Șurub ventilat cu guler și cap bombat și acționare hexagonală. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Este folosit în mod obișnuit în incinte, carcase sau utilaje sigilate. Fabricat din oțel inoxidabil și ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20240509

Numărul piesei producătorului:

20240509

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 20,1954 RON
100 - 249 18,1708 RON
250 - 499 17,1585 RON
500 - 999 16,1462 RON
1000 + 15,1339 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

20,20 RON

1 x 20,1954 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 +0.05|-0.0 5.0
d1 +0|-0.025 6.0
d2 M5
D3 10.0
d4 1.3
H1 5.0
l2 6.0
Material Oţel inoxidabil 303
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne