Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap bombat hexagonal cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0094.A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | h2 | D3 | H1 | d2 | A/F | d1 | l1 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,5299 RON - 28,6901 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
30.0
|
||
| 22,6163 RON - 30,1715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
45.0
|
||
| 18,6165 RON - 24,8384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
16.0
|
||
| 21,283 RON - 28,3444 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
30.0
|
||
| 30,4184 RON - 40,5414 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
35.0
|
||
| 21,4312 RON - 28,542 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
40.0
|
||
| 26,4186 RON - 35,2083 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
45.0
|
||
| 24,7397 RON - 32,9862 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
40.0
|
||
| 17,9251 RON - 23,9002 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
25.0
|
||
| 28,3938 RON - 37,8749 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
50.0
|
||
| 15,0611 RON - 20,0485 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
12.0
|
||
| 22,6657 RON - 30,2209 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
30.0
|
||
| 22,962 RON - 30,6159 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
35.0
|
||
| 16,74 RON - 22,32 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
20.0
|
||
| 24,6903 RON - 32,8874 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
40.0
|
||
| 28,1963 RON - 37,5786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
50.0
|
||
| 22,4681 RON - 29,9246 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
30.0
|
||
| 20,3448 RON - 27,1099 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
30.0
|
||
| 23,8014 RON - 31,7023 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
50.0
|
||
| 26,468 RON - 35,3071 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
25.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina