Meniu Caută

Șurub cu aerisire Cap buton M10 30.0 Oţel inoxidabil 304

Șurub ventilat cu un cap buton și acționare hexagonală. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Este folosit în mod obișnuit în incinte, carcase sau utilaje sigilate. Fabricat din oțel inoxidabil și ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20239473

Numărul piesei producătorului:

20239473

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 30,2209 RON
100 - 249 27,2087 RON
250 - 499 25,6779 RON
500 - 999 24,1965 RON
1000 + 22,6657 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

30,22 RON

1 x 30,2209 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 30.0
d1 M10
d2 17.5
D3 1.8
H1 5.5
h2 3.1
A/F 6.0
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne