Meniu Caută

Șurub cu filet parțial - cap crestat

În producție

Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute adesea sub denumirea de bolțuri cu filet parțial, sunt un fel de dispozitiv de fixare cu cap cilindric și tijă filetată. Acestea au un filet parțial de la cap până la tijă, prelucrat la toleranță precisă. Șuruburile cu filet parțial sunt în mod obișnuit utilizate la conectarea a două componente, filetul parțial jucând rolul de suprafață portantă.

Șuruburile cu filet parțial sunt adecvate pentru aplicațiile care necesită un știft de montare, un diblu, o îmbinare, un arbore sau o mișcare de alunecare.

În această gamă de șuruburi cu filet parțial produsele au un cap crestat, care le permite să fie antrenate cu o șurubelniță cu cap crestat. Sunt magnetice și au o excelentă rezistență la stres, deși se corodează ceva mai ușor decât șuruburile convenționale cu filet parțial. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații electronice, mașini, auto și construcții.

  • Filetul parțial merge de la cap până la tijă, prelucrat la toleranță precisă.
  • Produsele au un cap crestat, care le permite să fie antrenate cu o șurubelniță cu cap crestat.
  • Rezistență magnetică și excelentă rezistență la stres, deși se corodează ceva mai ușor decât șuruburile convenționale cu filet parțial.
Material: Oțel inoxidabil Cod Serie: SRP0133

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
36 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 h2 l2 H1 D3 d1 l1 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
30.0
Solicitați termenul de livrare aici
M6
1.5
11.0
6.0
12.0
10.0
16.0
Solicitați termenul de livrare aici
M6
1.5
11.0
6.0
12.0
10.0
8.0
Solicitați termenul de livrare aici
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
8.0
Solicitați termenul de livrare aici
M10
2.4
16.0
8.0
20.0
12.0
26.0
Solicitați termenul de livrare aici
M6
1.3
11.0
6.0
12.0
8.0
6.0
Solicitați termenul de livrare aici
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
30.0
Solicitați termenul de livrare aici
M6
1.3
11.0
6.0
12.0
8.0
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
M10
2.4
16.0
8.0
20.0
12.0
12.0
Solicitați termenul de livrare aici
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
5.0
Solicitați termenul de livrare aici
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
6.0
Solicitați termenul de livrare aici
M6
1.3
11.0
6.0
12.0
8.0
16.0
Solicitați termenul de livrare aici
M6
1.3
11.0
6.0
12.0
8.0
12.0
Solicitați termenul de livrare aici
M6
1.5
11.0
6.0
12.0
10.0
12.0
Solicitați termenul de livrare aici
M10
2.4
16.0
8.0
20.0
12.0
16.0
Solicitați termenul de livrare aici
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
6.0
Solicitați termenul de livrare aici
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
8.0
Solicitați termenul de livrare aici
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
4.0
  • din 2