20221430
20221430
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
| d1 | 6.0 |
|---|---|
| l1 | 10.0 |
| d2 | M5 |
| D3 | 10.0 |
| l2 | 6.0 |
| H1 | 5.0 |
| h2 | 1.2 |
| w1 | 1.0 |
| Tip de unitate | Acționare cu fante |
| Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina