20221584
20221584
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 24,8976 RON |
100 - 199 | 22,4276 RON |
200 - 499 | 19,9082 RON |
500 - 999 | 17,4382 RON |
1000 + | 14,9188 RON |
d1 | 8.0 |
---|---|
l1 | 8.0 |
d2 | M6 |
D3 | 12.0 |
l2 | 11.0 |
H1 | 6.0 |
h2 | 1.3 |
w1 | 1.2 |
Tip de unitate | Acționare cu fante |
Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina