Meniu Caută

Suporturi

În stoc

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
703 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Finalizare Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
6,3991 RON - 14,6002 RON 2300 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
35.0 mm
5,5179 RON - 12,5907 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
30.0 mm
1,5155 RON - 1,5155 RON 10000 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
3.0 mm
6.0 mm
2,133 RON - 4,8523 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
12.0 mm
4,7853 RON - 4,7853 RON 5000 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
35.0 mm
2,4417 RON - 5,5681 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
30.0 mm
2,8066 RON - 6,4065 RON 1390 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
20.0 mm
2,4698 RON - 5,6539 RON 8500 În stoc
M3
6.0 mm
Zinc
8.0 mm
2,1611 RON - 2,1611 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3;Self Tapping
6.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
5.0 mm
2,133 RON - 2,133 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu zinc
8.0 mm
16.0 mm
2,091 RON - 4,7808 RON 5990 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu zinc
6.0 mm
12.0 mm
2,0982 RON - 2,0982 RON 18300 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu zinc
5.0 mm
10.0 mm
3,817 RON - 3,817 RON 100 În stoc
M5
8.0 mm
Placat cu zinc
7.5 mm
15.0 mm
2,8347 RON - 2,8347 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4;Self Tapping
7.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
30.0 mm
2,9428 RON - 6,7122 RON 17488 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
25.0 mm
4,3462 RON - 4,3462 RON 5800 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
30.0 mm
7,1991 RON - 16,3178 RON 20 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
60.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M4;Self Tapping
7.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
25.0 mm
6,2167 RON - 6,2167 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4;Self Tapping
7.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
30.0 mm
1,9927 RON - 1,9927 RON 3500 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu zinc
6.5 mm
13.0 mm
  • din 36
Distanţier cu filet interior la ambele capete M4 35.0 mm

20069599

Interval de preț
14,6002 RON - 6,3991 RON

Niveluri de stoc
2300 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    35.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M3 6.0 mm

20069469

Interval de preț
1,5155 RON - 1,5155 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    6.0 mm
  • Lungimea filetului
    3.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete 7.0 mm M4 35.0 mm Oțel

20054342

Interval de preț
4,7853 RON - 4,7853 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    35.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Distanţier cu filet interior la ambele capete 7.0 mm M4 20.0 mm Oțel

20054311

Interval de preț
6,4065 RON - 2,8066 RON

Niveluri de stoc
1390 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Bucşe distanţier tată-tată M3 8.0 mm

20071332

Interval de preț
5,6539 RON - 2,4698 RON

Niveluri de stoc
8500 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    6.0 mm
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Finalizare
    Zinc
  • Material complet
    Oțel moale
  • Formă distanțier
    Hexagonal
Distanţier cu filet interior la ambele capete 7.0 mm M4 12.0 mm Oțel

20054298

Interval de preț
4,7808 RON - 2,091 RON

Niveluri de stoc
5990 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Distanţier cu filet interior la ambele capete 7.0 mm M4 10.0 mm Oțel

20054281

Interval de preț
2,0982 RON - 2,0982 RON

Niveluri de stoc
18300 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    5.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Distanţier cu filet interior la ambele capete 8.0 mm M5 15.0 mm Oțel

20054397

Interval de preț
3,817 RON - 3,817 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Lungimea filetului
    7.5 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Distanţier cu filet interior la ambele capete 7.0 mm M4 25.0 mm Oțel

20054328

Interval de preț
6,7122 RON - 2,9428 RON

Niveluri de stoc
17488 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Distanţier cu filet interior la ambele capete 7.0 mm M4 30.0 mm Oțel

20054335

Interval de preț
4,3462 RON - 4,3462 RON

Niveluri de stoc
5800 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Distanţier cu filet interior la ambele capete 7.0 mm M4 60.0 mm Oțel

20054373

Interval de preț
16,3178 RON - 7,1991 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    60.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Distanţier cu filet interior la ambele capete 5.0 mm M3 13.0 mm Oțel

20054168

Interval de preț
1,9927 RON - 1,9927 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    13.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.5 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc