Meniu Caută

Suporturi

În stoc

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
703 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Finalizare Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
19,4819 RON - 19,4819 RON 100 În stoc
M8
13.0 mm
Oțel inoxidabil
14.0 mm
30.0 mm
16,3807 RON - 16,3807 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
13.0 mm
Oțel inoxidabil
14.0 mm
18.0 mm
21,1447 RON - 21,1447 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
13.0 mm
Oțel inoxidabil
14.0 mm
35.0 mm
32,9605 RON - 32,9605 RON 98 În stoc
M8
13.0 mm
Oțel inoxidabil
14.0 mm
70.0 mm
11,5802 RON - 13,8463 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
35.0 mm
21,0269 RON - 21,0269 RON 81 În stoc
M6
10.0 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
70.0 mm
1,7121 RON - 2,7786 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
6.5 mm
13.0 mm
4,9593 RON - 8,7333 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Placat cu zinc
12.0 mm
30.0 mm
3,2698 RON - 6,4272 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Placat cu zinc
5.0 mm
10.0 mm
29,5761 RON - 29,5761 RON 146 În stoc
M8
13.0 mm
Oțel inoxidabil
14.0 mm
60.0 mm
4,5327 RON - 11,4932 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
65.0 mm
9,9074 RON - 18,8747 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
70.0 mm
2,8347 RON - 4,4766 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Oțel inoxidabil
4.0 mm
8.0 mm
5,1221 RON - 9,0233 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
60.0 mm
5,7904 RON - 12,7117 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
60.0 mm
1,0572 RON - 1,9346 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu zinc
4.0 mm
8.0 mm
7,9839 RON - 15,205 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Placat cu zinc
12.0 mm
70.0 mm
4,659 RON - 11,7879 RON 9 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
70.0 mm
1,2166 RON - 2,2173 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Placat cu zinc
4.5 mm
9.0 mm
5,913 RON - 10,0957 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
40.0 mm
  • din 36
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 13.0 mm M8 30.0 mm

10200704

Interval de preț
19,4819 RON - 19,4819 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Lungimea filetului
    14.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 13.0 mm M8 70.0 mm

10200759

Interval de preț
32,9605 RON - 32,9605 RON

Niveluri de stoc
98 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Lungime distanțier
    70.0 mm
  • Lungimea filetului
    14.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 70.0 mm

10200636

Interval de preț
21,0269 RON - 21,0269 RON

Niveluri de stoc
81 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    70.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 13.0 mm M8 60.0 mm

10200742

Interval de preț
29,5761 RON - 29,5761 RON

Niveluri de stoc
146 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Lungime distanțier
    60.0 mm
  • Lungimea filetului
    14.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 7.0 mm M4 70.0 mm

10096956

Interval de preț
11,7879 RON - 4,659 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    70.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc