Meniu Caută

Suporturi

În stoc

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
703 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Finalizare Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
4,1841 RON - 4,1841 RON 50 În stoc
M4
7.0 mm
25.0 mm
3,5237 RON - 3,5237 RON 30 În stoc
M4;Self Tapping
7.0 mm
8.0 mm
20.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M4;Self Tapping
7.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
  • din 36
Distanţier cu filet interior la ambele capete PPS 25.0 mm

10354186

Interval de preț
4,1841 RON - 4,1841 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Dimensiune filet
    M4
  • Cod Vamal
    3926909790
Bucşe distanţier mamă-tată M4 20.0 mm Oțel

20125370

Interval de preț
3,5237 RON - 3,5237 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Oțel călit