Meniu Caută

Distanţier cu filet interior la ambele capete PPS 25.0 mm

This female to female hexagonal PPS standoff is designed to withstand higher temperatures than its standard Nylon counterpart. This makes it preferable for heavy duty environment applications.
Numărul piesei Essentra:

10354186

Numărul piesei producătorului:

1566781

50 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 4,0821 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

2 041,05 RON

500 x 4,0821 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 7.0 mm
Lungime distanțier 25.0 mm
Culoare Negru
Dimensiune filet M4
Cod Vamal 3926909790

Produsul 1566781 înlocuiește:

Distanţier cu filet interior la ambele capete 7.0 mm M4 25.0 mm
Numărul piesei Essentra: 10542408
Numărul piesei producătorului: 301425059934

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne