Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Finalizare | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,327 RON - 3,9565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,3991 RON - 14,6002 RON | 2300 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,3997 RON - 2,3997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,6418 RON - 1,6418 RON | 5900 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,7822 RON - 1,7822 RON | 10800 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,6559 RON - 1,6559 RON | 1900 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,5119 RON - 5,7399 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4033 RON - 1,4033 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,3118 RON - 7,572 RON | 600 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,6242 RON - 5,9689 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,0328 RON - 9,2137 RON | 12242 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,5886 RON - 2,5886 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,2734 RON - 2,2734 RON | 100 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,575 RON - 5,8784 RON | 80 În stoc |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,091 RON - 2,091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,9787 RON - 1,9787 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,133 RON - 4,8381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,2127 RON - 6,2127 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,554 RON - 5,8543 RON | 100 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,9019 RON - 6,6427 RON | 25900 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina