Meniu Caută

Suporturi

În stoc

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
703 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Finalizare Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
1,7681 RON - 2,8908 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
7.0 mm
14.0 mm
5,6954 RON - 9,0058 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
25.0 mm
1,594 RON - 2,5886 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
30.0 mm
5,041 RON - 8,6243 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
30.0 mm
1,1128 RON - 2,0207 RON 13 În stoc
M2
4.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
15.0 mm
2,8767 RON - 5,6132 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
4.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
30.0 mm
2,0207 RON - 3,2978 RON 300 În stoc
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
35.0 mm
1,7261 RON - 2,8066 RON 50 În stoc
M3
5.5 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
35.0 mm
1,3527 RON - 2,2031 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Placat cu zinc
6.5 mm
13.0 mm
2,9189 RON - 5,7255 RON 48 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
60.0 mm
1,1661 RON - 2,133 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Placat cu zinc
2.5 mm
5.0 mm
9,1918 RON - 17,5134 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Placat cu zinc
12.0 mm
55.0 mm
23,5431 RON - 33,2302 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
13.0 mm
Placat cu zinc
15.0 mm
50.0 mm
0,9668 RON - 1,7681 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu zinc
4.5 mm
9.0 mm
2,989 RON - 5,8798 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
50.0 mm
8,2837 RON - 15,7908 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
60.0 mm
6,8258 RON - 14,987 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Placat cu zinc
12.0 mm
50.0 mm
7,6761 RON - 16,8679 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
55.0 mm
6,6798 RON - 14,6648 RON 25 În stoc
M5
8.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
70.0 mm
7,7932 RON - 14,8644 RON 200 În stoc
M6
10.0 mm
Placat cu zinc
12.0 mm
60.0 mm
  • din 36
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 4.0 mm M2 15.0 mm

10225479

Interval de preț
2,0207 RON - 1,1128 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    4.0 mm
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.0 mm M2.5 35.0 mm

10225660

Interval de preț
3,2978 RON - 2,0207 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    35.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.5 mm M3 35.0 mm

10225851

Interval de preț
2,8066 RON - 1,7261 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Lungime distanțier
    35.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.0 mm M3 60.0 mm

10225936

Interval de preț
5,7255 RON - 2,9189 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    60.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 8.0 mm M5 70.0 mm

10097007

Interval de preț
14,6648 RON - 6,6798 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    70.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 10.0 mm M6 60.0 mm

10226643

Interval de preț
14,8644 RON - 7,7932 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    60.0 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc