Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Finalizare | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,5931 RON - 42,5931 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,5155 RON - 1,8098 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,0334 RON - 8,3725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 12,9782 RON - 12,9782 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 21,8348 RON - 21,8348 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,4552 RON - 1,7362 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4454 RON - 1,7261 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,545 RON - 1,8539 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 20,1146 RON - 20,1146 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 19,1301 RON - 19,1301 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 18,9081 RON - 18,9081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 28,8551 RON - 28,8551 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 21,3801 RON - 21,3801 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 33,7697 RON - 33,7697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 12,7868 RON - 15,2736 RON | 100 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 24,6762 RON - 24,6762 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 1,751 RON - 2,0894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,3994 RON - 1,6627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,4672 RON - 1,7523 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,5597 RON - 1,8539 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina