Meniu Caută

Suporturi

În stoc

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
703 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Finalizare Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
1,2977 RON - 1,5217 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu zinc
6.0 mm
20.0 mm
1,3301 RON - 1,5597 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
Placat cu zinc
7.0 mm
15.0 mm
1,2374 RON - 1,4435 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu zinc
5.0 mm
12.0 mm
1,1886 RON - 1,3895 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu zinc
6.0 mm
10.0 mm
1,2183 RON - 1,4243 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu zinc
5.0 mm
10.0 mm
1,1933 RON - 1,3949 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu zinc
6.0 mm
8.0 mm
1,6365 RON - 1,9236 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
12.0 mm
1,2402 RON - 1,4499 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu zinc
5.0 mm
20.0 mm
3,8699 RON - 4,6203 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
35.0 mm
4,7674 RON - 5,7092 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
50.0 mm
3,1783 RON - 3,7963 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
12.0 mm
4,4143 RON - 5,2677 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
25.0 mm
6,4155 RON - 7,6514 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
45.0 mm
8,5196 RON - 10,1676 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
65.0 mm
3,7815 RON - 4,4731 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
12.0 mm
4,967 RON - 5,9288 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
10.0 mm
8,9317 RON - 10,6827 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
30.0 mm
17,8486 RON - 17,8486 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
60.0 mm
17,2747 RON - 17,2747 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
13.0 mm
Placat cu nichel
14.0 mm
15.0 mm
3,5167 RON - 4,1789 RON 1300 În stoc
M5
8.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
10.0 mm
  • din 36
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm M5 10.0 mm

10198612

Interval de preț
4,1789 RON - 3,5167 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu nichel