Meniu Caută

Suporturi

În stoc

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
703 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Finalizare Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
1,8539 RON - 2,163 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
Placat cu nichel
7.0 mm
8.0 mm
2,2366 RON - 2,6044 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
8.0 mm
1,7804 RON - 2,0894 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
10.0 mm
2,2108 RON - 2,584 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
20.0 mm
2,4834 RON - 2,8997 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
Placat cu nichel
7.0 mm
20.0 mm
1,6774 RON - 1,9717 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
8.0 mm
2,266 RON - 2,6485 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
20.0 mm
1,9598 RON - 2,3032 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
13.0 mm
1,5498 RON - 1,8034 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
10.0 mm
2,6988 RON - 3,1439 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
15.0 mm
1,1933 RON - 1,3949 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu zinc
5.0 mm
12.0 mm
1,6939 RON - 2,0241 RON Solicitați termenul de livrare aici
4NC-4NC
5.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
5.0 mm
1,7657 RON - 2,0528 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Placat cu zinc
8.0 mm
12.0 mm
2,0528 RON - 2,383 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
Placat cu nichel
7.0 mm
12.0 mm
2,3984 RON - 2,7957 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
10.0 mm
1,1594 RON - 1,3522 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu zinc
5.0 mm
8.0 mm
3,1489 RON - 3,6785 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
20.0 mm
1,2197 RON - 1,4243 RON 500 În stoc
M2.5
5.0 mm
Placat cu zinc
5.0 mm
15.0 mm
1,7804 RON - 2,0894 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
10.0 mm
1,6365 RON - 1,9236 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
8.0 mm
  • din 36
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10337332

Interval de preț
1,4243 RON - 1,2197 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Lungimea filetului
    5.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu zinc