Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Finalizare | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,894 RON - 15,1096 RON | 60 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 8,9513 RON - 15,3276 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,5431 RON - 12,1809 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 3,2563 RON - 4,6051 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 15,6274 RON - 23,6113 RON | 2 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,4932 RON - 3,9102 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10,5317 RON - 17,9979 RON | 600 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,7572 RON - 8,3919 RON | 400 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 4,2509 RON - 7,4935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,4251 RON - 3,9238 RON | 325 În stoc |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,3014 RON - 3,7608 RON | 1400 În stoc |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 7,4937 RON - 14,2999 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,3543 RON - 2,7957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,1581 RON - 4,9601 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 5,4002 RON - 6,4302 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,551 RON - 3,041 RON | 600 În stoc |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,5028 RON - 2,9974 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,1494 RON - 4,9588 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,6492 RON - 4,3701 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,119 RON - 2,526 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina