Meniu Caută

Suporturi

În stoc

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
703 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Finalizare Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
2,989 RON - 5,8798 RON 150 În stoc
M3
5.5 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
12.0 mm
3,2698 RON - 6,4272 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Placat cu zinc
5.0 mm
10.0 mm
3,8148 RON - 6,5125 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
30.0 mm
23,4205 RON - 33,0667 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
13.0 mm
Placat cu zinc
15.0 mm
30.0 mm
3,8012 RON - 7,439 RON 350 În stoc
M5
8.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
30.0 mm
4,799 RON - 6,5806 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Oțel inoxidabil
5.0 mm
10.0 mm
4,9593 RON - 8,7333 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Placat cu zinc
12.0 mm
30.0 mm
1,6699 RON - 2,7084 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
12.0 mm
1,6758 RON - 2,7248 RON 7 În stoc
M5
8.0 mm
Placat cu zinc
5.0 mm
10.0 mm
32,9605 RON - 32,9605 RON 98 În stoc
M8
13.0 mm
Oțel inoxidabil
14.0 mm
70.0 mm
4,21 RON - 7,4375 RON 24 În stoc
M5
8.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
35.0 mm
0,849 RON - 1,5436 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
4.0 mm
Placat cu nichel
4.0 mm
8.0 mm
7,5071 RON - 10,6543 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
40.0 mm
3,9994 RON - 7,8586 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
45.0 mm
6,7577 RON - 11,5672 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
50.0 mm
4,9116 RON - 10,7635 RON 375 În stoc
M5
8.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
45.0 mm
6,4272 RON - 14,1174 RON 21 În stoc
M5
8.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
45.0 mm
0,9809 RON - 1,7847 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu zinc
2.5 mm
5.0 mm
5,1091 RON - 11,2265 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
50.0 mm
6,8667 RON - 15,055 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Placat cu zinc
12.0 mm
40.0 mm
  • din 36
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10225745

Interval de preț
5,8798 RON - 2,989 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 8.0 mm M5 30.0 mm

10226308

Interval de preț
7,439 RON - 3,8012 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 8.0 mm M5 10.0 mm

10226186

Interval de preț
2,7248 RON - 1,6758 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    5.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 13.0 mm M8 70.0 mm

10200759

Interval de preț
32,9605 RON - 32,9605 RON

Niveluri de stoc
98 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Lungime distanțier
    70.0 mm
  • Lungimea filetului
    14.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 8.0 mm M5 35.0 mm

10226346

Interval de preț
7,4375 RON - 4,21 RON

Niveluri de stoc
24 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    35.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 8.0 mm M5 45.0 mm

10226384

Interval de preț
10,7635 RON - 4,9116 RON

Niveluri de stoc
375 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    45.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 8.0 mm M5 45.0 mm

10226377

Interval de preț
14,1174 RON - 6,4272 RON

Niveluri de stoc
21 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    45.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel