Meniu Caută

Suporturi

În stoc

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
703 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Finalizare Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
2,5119 RON - 5,7399 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
9.0 mm
18.0 mm
1,6559 RON - 1,6559 RON 1900 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
4.0 mm
8.0 mm
1,4714 RON - 1,4714 RON 100 În stoc
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
2.5 mm
5.0 mm
2,9469 RON - 6,7275 RON 7140 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
30.0 mm
2,0348 RON - 4,652 RON 10000 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
12.0 mm
1,4033 RON - 1,6979 RON 10242 În stoc
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
3.0 mm
8.0 mm
1,8665 RON - 5,114 RON 5150 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
10.0 mm
2,2874 RON - 2,2874 RON 300 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
9.0 mm
19.0 mm
2,6663 RON - 6,0977 RON 200 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
12.0 mm
1,5998 RON - 1,5998 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
3.5 mm
7.0 mm
2,3294 RON - 5,3533 RON 70 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
4.0 mm
8.0 mm
2,3997 RON - 2,3997 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
16.0 mm
3,2276 RON - 7,386 RON 4280 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
35.0 mm
2,091 RON - 2,091 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu zinc
7.5 mm
15.0 mm
2,575 RON - 5,8784 RON 80 În stoc
M3
5.5 mm
Placat cu zinc
9.0 mm
20.0 mm
1,9787 RON - 1,9787 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
12.0 mm
6,2127 RON - 6,2127 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
25.0 mm
2,554 RON - 5,8543 RON 100 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
35.0 mm
2,6943 RON - 6,1406 RON 9090 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
40.0 mm
2,2617 RON - 5,1835 RON 20 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu zinc
7.5 mm
15.0 mm
  • din 36
Distanţier cu filet interior la ambele capete M3 8.0 mm

20069490

Interval de preț
1,6559 RON - 1,6559 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Lungimea filetului
    4.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M3 5.0 mm

20069186

Interval de preț
1,4714 RON - 1,4714 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
  • Lungimea filetului
    2.5 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M3 30.0 mm

20069391

Interval de preț
6,7275 RON - 2,9469 RON

Niveluri de stoc
7140 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M3 12.0 mm

20069254

Interval de preț
4,652 RON - 2,0348 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M2.5 8.0 mm

20069483

Interval de preț
1,6979 RON - 1,4033 RON

Niveluri de stoc
10242 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Lungimea filetului
    3.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M4 10.0 mm

20069513

Interval de preț
5,114 RON - 1,8665 RON

Niveluri de stoc
5150 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    5.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M3 19.0 mm

20069346

Interval de preț
2,2874 RON - 2,2874 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    9.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M4 12.0 mm

20069520

Interval de preț
6,0977 RON - 2,6663 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M4 8.0 mm

20069629

Interval de preț
5,3533 RON - 2,3294 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Lungimea filetului
    4.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M3 35.0 mm

20069407

Interval de preț
7,386 RON - 3,2276 RON

Niveluri de stoc
4280 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    35.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete 5.5 mm M3 20.0 mm Oțel

20054137

Interval de preț
5,8784 RON - 2,575 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    9.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Distanţier cu filet interior la ambele capete 5.0 mm M3 35.0 mm Oțel

20054243

Interval de preț
5,8543 RON - 2,554 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    35.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Distanţier cu filet interior la ambele capete 5.0 mm M3 40.0 mm Oțel

20054250

Interval de preț
6,1406 RON - 2,6943 RON

Niveluri de stoc
9090 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    40.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Distanţier cu filet interior la ambele capete 7.0 mm M4 15.0 mm Oțel

20054304

Interval de preț
5,1835 RON - 2,2617 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Lungimea filetului
    7.5 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc