Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Finalizare | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5015 RON - 2,4417 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,6514 RON - 5,1909 RON | 300 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,8693 RON - 7,5888 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,1418 RON - 7,3027 RON | 150 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,975 RON - 4,687 RON | 80 În stoc |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,7224 RON - 4,2941 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,0592 RON - 4,8133 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,5832 RON - 6,8258 RON | 19 În stoc |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,6187 RON - 7,9022 RON | 19 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2601 RON - 2,3014 RON | 710 În stoc |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,0356 RON - 8,5834 RON | 50 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,5717 RON - 2,568 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,5911 RON - 5,1221 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,1199 RON - 6,1038 RON | 8378 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,0736 RON - 5,7904 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,7224 RON - 5,9921 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,1608 RON - 6,2127 RON | 50 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,6663 RON - 4,1959 RON | 1300 În stoc |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,1199 RON - 6,1038 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,4307 RON - 9,1284 RON | 10 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina