Meniu Caută

Suporturi

În stoc

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
703 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Finalizare Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
1,7362 RON - 2,0747 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
4.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
10.0 mm
1,6039 RON - 1,9128 RON 20 În stoc
M2
4.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
6.0 mm
1,6627 RON - 1,9864 RON 3 În stoc
M2
4.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
8.0 mm
1,9523 RON - 2,3256 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
4.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
18.0 mm
1,8098 RON - 2,1482 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
4.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
12.0 mm
1,8982 RON - 2,266 RON 100 În stoc
M2
4.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
15.0 mm
2,3256 RON - 2,7706 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
4.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
30.0 mm
1,545 RON - 1,8539 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
8.0 mm
2,0747 RON - 2,4573 RON 549 În stoc
M2
4.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
20.0 mm
1,3994 RON - 1,6627 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
6.0 mm
1,6559 RON - 1,9787 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
11.0 mm
2,1677 RON - 2,584 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
4.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
25.0 mm
1,5593 RON - 1,8712 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
7.0 mm
2,0747 RON - 2,4573 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
20.0 mm
1,7362 RON - 2,0747 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
12.0 mm
1,3743 RON - 1,6332 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
5.0 mm
1,6332 RON - 1,957 RON 100 În stoc
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
10.0 mm
1,9864 RON - 2,369 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
18.0 mm
1,8393 RON - 2,1924 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
15.0 mm
3,6344 RON - 3,6344 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
30.0 mm
  • din 36
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 4.0 mm M2 6.0 mm

10197813

Interval de preț
1,9128 RON - 1,6039 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    4.0 mm
  • Lungime distanțier
    6.0 mm
  • Lungimea filetului
    5.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 4.0 mm M2 8.0 mm

10197820

Interval de preț
1,9864 RON - 1,6627 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    4.0 mm
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Lungimea filetului
    5.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 4.0 mm M2 15.0 mm

10197851

Interval de preț
2,266 RON - 1,8982 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    4.0 mm
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Lungimea filetului
    5.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 4.0 mm M2 20.0 mm

10197868

Interval de preț
2,4573 RON - 2,0747 RON

Niveluri de stoc
549 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    4.0 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    5.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10197912

Interval de preț
1,957 RON - 1,6332 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu nichel