Meniu Caută

Suporturi

În stoc

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
703 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Finalizare Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
7,2836 RON - 8,7403 RON 370 În stoc
M6
10.0 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
10.0 mm
11,5802 RON - 13,8463 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
35.0 mm
21,0269 RON - 21,0269 RON 81 În stoc
M6
10.0 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
70.0 mm
6,6323 RON - 7,9386 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
18.0 mm
8,7551 RON - 10,4326 RON 1900 În stoc
M5
8.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
35.0 mm
9,9764 RON - 11,9187 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
60.0 mm
2,7074 RON - 3,2371 RON 250 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu zinc
8.0 mm
30.0 mm
3,7815 RON - 4,4731 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Placat cu zinc
8.0 mm
50.0 mm
4,3783 RON - 5,2203 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
6.0 mm
5,0029 RON - 6,0034 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
15.0 mm
5,8122 RON - 6,9599 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
5,4738 RON - 6,5479 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
10.0 mm
6,3419 RON - 7,6073 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
20.0 mm
8,1371 RON - 9,7262 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
40.0 mm
2,526 RON - 3,003 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
15.0 mm
2,9974 RON - 3,5968 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
20.0 mm
7,2542 RON - 8,6521 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
40.0 mm
5,15 RON - 5,15 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
10.0 mm
5,6061 RON - 5,6061 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
18.0 mm
4,4731 RON - 5,3413 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
5.0 mm
  • din 36
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10200537

Interval de preț
8,7403 RON - 7,2836 RON

Niveluri de stoc
370 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 70.0 mm

10200636

Interval de preț
21,0269 RON - 21,0269 RON

Niveluri de stoc
81 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    70.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm M5 35.0 mm

10200476

Interval de preț
10,4326 RON - 8,7551 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    35.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 7.0 mm M4 30.0 mm

10199510

Interval de preț
3,2371 RON - 2,7074 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu zinc