Meniu Caută

Suporturi

În stoc

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
703 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Finalizare Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
2,8398 RON - 3,399 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Fără finisaj
6.0 mm
18.0 mm
3,6197 RON - 4,3408 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Fără finisaj
6.0 mm
35.0 mm
1,8098 RON - 2,1482 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu zinc
6.0 mm
40.0 mm
1,7652 RON - 2,106 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu zinc
6.0 mm
6.0 mm
1,6187 RON - 1,9306 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu zinc
6.0 mm
13.0 mm
1,4173 RON - 1,6839 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu zinc
6.0 mm
11.0 mm
1,5155 RON - 1,8098 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu zinc
6.0 mm
15.0 mm
1,5744 RON - 1,8687 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu zinc
6.0 mm
20.0 mm
1,9811 RON - 2,3686 RON Solicitați termenul de livrare aici
4NC-4NC
5.0 mm
Placat cu nichel
12.0 mm
5.0 mm
1,7362 RON - 2,0747 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3-4NC
5.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
5.0 mm
2,4548 RON - 2,9428 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Fără finisaj
6.0 mm
12.0 mm
3,029 RON - 3,6319 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Fără finisaj
6.0 mm
25.0 mm
2,3686 RON - 2,8423 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Fără finisaj
6.0 mm
10.0 mm
2,7276 RON - 3,2587 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Fără finisaj
6.0 mm
18.0 mm
2,2108 RON - 2,584 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
20.0 mm
1,7804 RON - 2,0894 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
10.0 mm
2,5003 RON - 2,9974 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Fără finisaj
6.0 mm
11.0 mm
1,8982 RON - 2,266 RON 1100 În stoc
M3
5.5 mm
Placat cu zinc
6.0 mm
25.0 mm
2,9134 RON - 3,4726 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu zinc
6.0 mm
50.0 mm
1,8687 RON - 2,2366 RON 70 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu zinc
6.0 mm
45.0 mm
  • din 36
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

10199398

Interval de preț
2,266 RON - 1,8982 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.0 mm M3 45.0 mm

10199282

Interval de preț
2,2366 RON - 1,8687 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    45.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu zinc