Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Finalizare | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4552 RON - 1,7362 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,6039 RON - 1,9128 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,0894 RON - 2,4867 RON | 200 În stoc |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,9717 RON - 2,3543 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,3101 RON - 2,7662 RON | 1400 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,7681 RON - 1,7681 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,7068 RON - 2,0159 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,3979 RON - 2,8624 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10,537 RON - 12,6042 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 8,0782 RON - 9,6674 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 11,3301 RON - 13,552 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 21,3654 RON - 48,3283 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 5,2684 RON - 6,2877 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 9,1919 RON - 11,0068 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10634264 | 12,116 RON - 14,4991 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
| 23,9552 RON - 54,1817 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,5744 RON - 1,8834 RON | 100 În stoc |
4NC-M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,7362 RON - 2,0747 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4NC-M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,5498 RON - 1,8034 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,8158 RON - 4,3364 RON | 450 În stoc |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina