Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Finalizare | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,7533 RON - 6,9011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aluminiu
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,3866 RON - 8,8433 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,3101 RON - 2,7662 RON | 1400 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,3979 RON - 2,8624 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,029 RON - 3,6319 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,3984 RON - 2,8546 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,8398 RON - 3,399 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,6197 RON - 4,3408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,1789 RON - 5,0029 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Aluminiu
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,459 RON - 6,5332 RON | 100 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Aluminiu
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,7276 RON - 3,2587 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,4548 RON - 2,9428 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,9305 RON - 8,2842 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,8809 RON - 5,857 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,7681 RON - 6,9157 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 7,3572 RON - 8,7992 RON | 60 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,9811 RON - 2,3686 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4NC-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,7362 RON - 2,0747 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 24,7266 RON - 30,7328 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Fără finisaj
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,7657 RON - 2,0528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm