Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Finalizare | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,3801 RON - 21,3801 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 18,9081 RON - 18,9081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,4124 RON - 1,6897 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,9288 RON - 7,106 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,7993 RON - 3,3448 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,4548 RON - 2,9428 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,029 RON - 3,6319 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,4429 RON - 2,9074 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,7074 RON - 3,2371 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,1053 RON - 4,9146 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,7533 RON - 6,9011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,8846 RON - 4,6497 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,3113 RON - 5,15 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,2813 RON - 3,914 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,0605 RON - 3,6639 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,3984 RON - 2,8546 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,7657 RON - 2,0528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,5498 RON - 1,8034 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,6774 RON - 1,9717 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,8158 RON - 4,3364 RON | 450 În stoc |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm