Meniu Caută

Suporturi

În stoc

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
703 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Finalizare Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
1,4033 RON - 1,6979 RON 9942 În stoc
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
3.0 mm
8.0 mm
1,8665 RON - 5,114 RON 100 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
10.0 mm
3,2276 RON - 7,386 RON 2780 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
35.0 mm
2,5886 RON - 2,5886 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
9.0 mm
20.0 mm
2,3997 RON - 5,4679 RON 2970 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
9.0 mm
20.0 mm
2,3294 RON - 5,3248 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
7.5 mm
15.0 mm
3,3118 RON - 7,572 RON 500 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
9.0 mm
18.0 mm
2,2734 RON - 2,2734 RON 100 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
7.0 mm
14.0 mm
2,5119 RON - 5,7399 RON 4780 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
9.0 mm
18.0 mm
2,0067 RON - 2,0067 RON 600 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
5.5 mm
11.0 mm
2,2874 RON - 2,2874 RON 300 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
9.0 mm
19.0 mm
1,7031 RON - 1,7031 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
10.0 mm
1,6559 RON - 1,6559 RON 1800 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
4.0 mm
8.0 mm
4,0328 RON - 9,2137 RON 11242 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
25.0 mm
2,6242 RON - 5,9689 RON 2500 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
25.0 mm
2,4557 RON - 2,4557 RON 10800 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
8.5 mm
17.0 mm
1,6485 RON - 1,6485 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
4.0 mm
8.0 mm
2,2173 RON - 2,2173 RON 50 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
6.5 mm
13.0 mm
2,4979 RON - 5,7255 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
18.0 mm
2,9469 RON - 6,7275 RON 6140 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
30.0 mm
  • din 36
Distanţier cu filet interior la ambele capete M2.5 8.0 mm

20069483

Interval de preț
1,6979 RON - 1,4033 RON

Niveluri de stoc
9942 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Lungimea filetului
    3.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M4 10.0 mm

20069513

Interval de preț
5,114 RON - 1,8665 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    5.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M3 35.0 mm

20069407

Interval de preț
7,386 RON - 3,2276 RON

Niveluri de stoc
2780 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    35.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M3 20.0 mm

20069360

Interval de preț
5,4679 RON - 2,3997 RON

Niveluri de stoc
2970 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    9.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M4 18.0 mm

20069551

Interval de preț
7,572 RON - 3,3118 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
  • Lungimea filetului
    9.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M3 14.0 mm

20069278

Interval de preț
2,2734 RON - 2,2734 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    14.0 mm
  • Lungimea filetului
    7.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M3 18.0 mm

20069339

Interval de preț
5,7399 RON - 2,5119 RON

Niveluri de stoc
4780 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
  • Lungimea filetului
    9.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M3 11.0 mm

20069230

Interval de preț
2,0067 RON - 2,0067 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    11.0 mm
  • Lungimea filetului
    5.5 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M3 19.0 mm

20069346

Interval de preț
2,2874 RON - 2,2874 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    9.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M3 8.0 mm

20069490

Interval de preț
1,6559 RON - 1,6559 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Lungimea filetului
    4.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M4 25.0 mm

20069575

Interval de preț
9,2137 RON - 4,0328 RON

Niveluri de stoc
11242 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M3 25.0 mm

20069384

Interval de preț
5,9689 RON - 2,6242 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M3 17.0 mm

20069315

Interval de preț
2,4557 RON - 2,4557 RON

Niveluri de stoc
10800 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    17.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.5 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M3 13.0 mm

20069261

Interval de preț
2,2173 RON - 2,2173 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    13.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.5 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M3 30.0 mm

20069391

Interval de preț
6,7275 RON - 2,9469 RON

Niveluri de stoc
6140 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel