Meniu Caută

Suporturi

În stoc

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
703 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Finalizare Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
4,6497 RON - 5,5326 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Placat cu zinc
8.0 mm
50.0 mm
3,5756 RON - 3,5756 RON 44 În stoc
M6
10.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
10.0 mm
3,3255 RON - 3,9435 RON 500 În stoc
M6
10.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
15.0 mm
4,223 RON - 5,0324 RON 27 În stoc
M6
10.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
30.0 mm
6,5479 RON - 7,7839 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
13.0 mm
Placat cu zinc
14.0 mm
35.0 mm
11,8598 RON - 11,8598 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
13.0 mm
Placat cu zinc
14.0 mm
70.0 mm
2,8398 RON - 3,3843 RON 1100 În stoc
M5
8.0 mm
Placat cu zinc
8.0 mm
18.0 mm
4,5615 RON - 4,5615 RON 55 În stoc
M5
8.0 mm
Placat cu zinc
8.0 mm
35.0 mm
2,7516 RON - 3,2666 RON 100 În stoc
M5
8.0 mm
Placat cu zinc
8.0 mm
15.0 mm
3,5462 RON - 4,2083 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Placat cu zinc
8.0 mm
30.0 mm
4,1494 RON - 4,9588 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
8.0 mm
7,5071 RON - 10,6543 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
40.0 mm
3,9994 RON - 7,8586 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
45.0 mm
4,9116 RON - 10,7635 RON 375 În stoc
M5
8.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
45.0 mm
2,4251 RON - 3,9238 RON 325 În stoc
M3
5.5 mm
Oțel inoxidabil
2.5 mm
5.0 mm
7,4937 RON - 14,2999 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Placat cu zinc
12.0 mm
35.0 mm
6,8667 RON - 15,055 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Placat cu zinc
12.0 mm
40.0 mm
2,3716 RON - 5,2063 RON 19 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
45.0 mm
3,2563 RON - 4,6051 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Oțel inoxidabil
9.0 mm
20.0 mm
6,894 RON - 15,1096 RON 60 În stoc
M5
8.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
50.0 mm
  • din 36
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10199756

Interval de preț
3,5756 RON - 3,5756 RON

Niveluri de stoc
44 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 15.0 mm

10199770

Interval de preț
3,9435 RON - 3,3255 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

10199817

Interval de preț
5,0324 RON - 4,223 RON

Niveluri de stoc
27 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm M5 18.0 mm

10199640

Interval de preț
3,3843 RON - 2,8398 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm M5 35.0 mm

10199688

Interval de preț
4,5615 RON - 4,5615 RON

Niveluri de stoc
55 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    35.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm M5 15.0 mm

10199633

Interval de preț
3,2666 RON - 2,7516 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 8.0 mm M5 45.0 mm

10226384

Interval de preț
10,7635 RON - 4,9116 RON

Niveluri de stoc
375 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    45.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10225691

Interval de preț
3,9238 RON - 2,4251 RON

Niveluri de stoc
325 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
  • Lungimea filetului
    2.5 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.0 mm M3 45.0 mm

10096628

Interval de preț
5,2063 RON - 2,3716 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    45.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

10226391

Interval de preț
15,1096 RON - 6,894 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    50.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel