Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Finalizare | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5155 RON - 1,8098 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 28,8551 RON - 28,8551 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 12,7868 RON - 15,2736 RON | 100 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,584 RON - 3,1008 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,4672 RON - 1,7523 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,5597 RON - 1,8539 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 21,3801 RON - 21,3801 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,7083 RON - 2,0528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4124 RON - 1,6897 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,4735 RON - 1,7595 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 33,7697 RON - 33,7697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,4537 RON - 1,7362 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,6365 RON - 1,9666 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,9282 RON - 3,5167 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,4867 RON - 2,9723 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,9282 RON - 3,5167 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,2443 RON - 3,8616 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,8405 RON - 4,6056 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,7362 RON - 2,0747 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 24,7266 RON - 30,7328 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Fără finisaj
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina