Meniu Caută

Suporturi

În stoc

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
703 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Finalizare Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
9,9176 RON - 11,8745 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
60.0 mm
5,9004 RON - 7,0629 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
10.0 mm
7,0041 RON - 8,3873 RON 100 În stoc
M5
8.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
20.0 mm
11,0947 RON - 11,0947 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
40.0 mm
7,5927 RON - 9,0788 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
25.0 mm
9,8292 RON - 11,7568 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
45.0 mm
7,7103 RON - 9,2112 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
35.0 mm
9,4614 RON - 11,3449 RON 609 În stoc
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
55.0 mm
7,2542 RON - 8,6815 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
30.0 mm
9,0494 RON - 10,8004 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
50.0 mm
5,2972 RON - 6,3419 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
8.0 mm
6,2095 RON - 7,3866 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
18.0 mm
12,3457 RON - 14,7575 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
70.0 mm
2,9576 RON - 3,5314 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Placat cu zinc
8.0 mm
20.0 mm
4,0906 RON - 4,8852 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Placat cu zinc
8.0 mm
40.0 mm
5,2383 RON - 6,2389 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Placat cu zinc
8.0 mm
60.0 mm
5,4885 RON - 6,5479 RON 30 În stoc
M6
10.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
12.0 mm
3,8258 RON - 3,8258 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Placat cu zinc
8.0 mm
40.0 mm
2,8251 RON - 3,3696 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
18.0 mm
6,6362 RON - 7,9164 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
35.0 mm
  • din 36
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm M5 20.0 mm

10200445

Interval de preț
8,3873 RON - 7,0041 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 7.0 mm M4 55.0 mm

10200360

Interval de preț
11,3449 RON - 9,4614 RON

Niveluri de stoc
609 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    55.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 12.0 mm

10198759

Interval de preț
6,5479 RON - 5,4885 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu nichel