Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Finalizare | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,1301 RON - 19,1301 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,3734 RON - 1,6319 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,4176 RON - 1,688 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,502 RON - 1,8025 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,2813 RON - 3,914 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,1053 RON - 4,9146 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,7533 RON - 6,9011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,3866 RON - 8,8433 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,8809 RON - 5,857 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 26,3242 RON - 26,3242 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 42,5931 RON - 42,5931 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,7083 RON - 2,0528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4124 RON - 1,6897 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,6308 RON - 1,9598 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,439 RON - 1,7216 RON | 4365 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,4537 RON - 1,7362 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,5891 RON - 1,8982 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,9305 RON - 8,2842 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4735 RON - 1,7595 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,5155 RON - 1,8098 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina