Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Finalizare | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,5209 RON - 25,6005 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 23,4205 RON - 33,0667 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,8012 RON - 7,439 RON | 350 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3527 RON - 2,2031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,1128 RON - 2,0207 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,8767 RON - 5,6132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 32,9605 RON - 32,9605 RON | 98 În stoc |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 3,2698 RON - 6,4272 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,594 RON - 2,5886 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,041 RON - 8,6243 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,1839 RON - 4,7853 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,8148 RON - 6,5125 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,9891 RON - 3,229 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,9593 RON - 8,7333 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,8982 RON - 2,266 RON | 100 În stoc |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,7957 RON - 3,3401 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,5302 RON - 1,8278 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,3256 RON - 2,7706 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,8102 RON - 2,1611 RON | 100 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,8982 RON - 2,266 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm