Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Finalizare | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,7551 RON - 10,4326 RON | 1900 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10,9622 RON - 13,1106 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 7,4505 RON - 8,9148 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 13,9934 RON - 13,9934 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 6,6323 RON - 7,9386 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 12,4337 RON - 12,4337 RON | 30 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,2836 RON - 8,7403 RON | 370 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,3419 RON - 7,5927 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,665 RON - 6,7686 RON | 35 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,8127 RON - 8,1518 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,5785 RON - 10,256 RON | 400 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 4,7381 RON - 5,665 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,2677 RON - 6,3125 RON | 500 În stoc |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,9004 RON - 7,0629 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,0041 RON - 8,3873 RON | 100 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11,0947 RON - 11,0947 RON | 100 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 11,5067 RON - 13,7727 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 9,0199 RON - 10,771 RON | 20 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,5615 RON - 4,5615 RON | 55 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,9293 RON - 5,8858 RON | 45 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm