Meniu Caută

Suporturi separate

În stoc

Tieto držiaky spájania vlákien sú vyrobené z nylonu alebo polypropylénu (PP). Dodávajú sa v rôznych konfiguráciách štrbín a spôsobov montáže a môžu obsahovať až 24 spojov. Dostupné možnosti UL94 V0 a UL94 V2. Voľby farieb zahŕňajú; Čierna, modrá, zelená, prírodná, červená a žltá.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
33 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Număr de fante Lățime totală Înălțime totală Cumpără
0,7437 RON - 0,8925 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
0,4968 RON - 0,5978 RON 7400 În stoc
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
13,8508 RON - 13,8508 RON 100 În stoc
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
11,2968 RON - 11,2968 RON 2100 În stoc
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
1,5717 RON - 1,5717 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.6 mm
3
14,3419 RON - 14,3419 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
1,2251 RON - 1,2251 RON 1000 În stoc
4
23.9 mm
0,8125 RON - 0,8125 RON Solicitați termenul de livrare aici
5
25.2 mm
15.7 mm
12,5878 RON - 12,5878 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
1,291 RON - 1,291 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
4
9.5 mm
5.9 mm
19,1694 RON - 19,1694 RON 438 În stoc
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
0,7241 RON - 0,8644 RON 4500 În stoc
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
9,9917 RON - 9,9917 RON 1900 În stoc
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
  • din 2
Suport fibră optică 37.0 mm 6.0 mm 6 Negru Nailon 6/6

10111819

Interval de preț
0,5978 RON - 0,4968 RON

Niveluri de stoc
7400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime totală
    6.0 mm
  • Lungime totală
    37.0 mm
  • Lățime totală
    26.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Suport fibră optică 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Negru Nailon 6

10312315

Interval de preț
13,8508 RON - 13,8508 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime totală
    4.8 mm
  • Lungime totală
    72.66 mm
  • Lățime totală
    26.5 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Suport fibră optică 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Negru Nailon 6

10312827

Interval de preț
11,2968 RON - 11,2968 RON

Niveluri de stoc
2100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime totală
    5.5 mm
  • Lungime totală
    21.4 mm
  • Lățime totală
    27.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6
Suport fibră optică 4.7 mm 1.6 mm 3.0 mm Natural Nailon 6/6

10315897

Interval de preț
1,2251 RON - 1,2251 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lățime totală
    23.9 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Cantitate pachet
    1.000
  • Număr de fante
    4
Suport fibră optică Natural 32.0 mm (L) 12, 4

10316092

Interval de preț
19,1694 RON - 19,1694 RON

Niveluri de stoc
438 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Șurub;Adeziv
  • Înălțime totală
    12.2 mm
  • Lungime totală
    32.0 mm
  • Lățime totală
    32.0 mm
Suport fibră optică 35.63 mm 5.8 mm 12 Negru Nailon 6/6

10111789

Interval de preț
0,8644 RON - 0,7241 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime totală
    5.8 mm
  • Lungime totală
    35.63 mm
  • Lățime totală
    26.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
Suport fibră optică 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Negru Nailon 6

10312834

Interval de preț
9,9917 RON - 9,9917 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime totală
    5.5 mm
  • Lungime totală
    32.6 mm
  • Lățime totală
    27.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6