Meniu Caută

Suport fibră optică 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Negru Nailon 6

3.9mm diameter fibre wire clip. It has 4 slots that can be broken down (2+2). Comes supplied with adhesive pads
Numărul piesei Essentra:

10312827

Numărul piesei producătorului:

EFA04-71-P03

2100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 11,2968 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 129,68 RON

100 x 11,2968 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Înălțime totală 5.5 mm
Lungime totală 21.4 mm
Lățime totală 27.0 mm
Material complet Poliamidă 6
Număr de poziții 4
Cantitate pachet 100
Număr de fante 4
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne