Tieto držiaky spájania vlákien sú vyrobené z nylonu alebo polypropylénu (PP). Dodávajú sa v rôznych konfiguráciách štrbín a spôsobov montáže a môžu obsahovať až 24 spojov. Dostupné možnosti UL94 V0 a UL94 V2. Voľby farieb zahŕňajú; Čierna, modrá, zelená, prírodná, červená a žltá.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Număr de fante | Lățime totală | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5717 RON - 1,5717 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.811 in
20.6 mm
|
3
|
|
|
||
| 14,3419 RON - 14,3419 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 0,5753 RON - 0,6707 RON | 20300 În stoc |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,6862 RON - 0,8251 RON | 11000 În stoc |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 14,7068 RON - 14,7068 RON | 1100 În stoc |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 7,2411 RON - 7,2411 RON | 90 În stoc |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 8,0505 RON - 9,3386 RON | 7 În stoc |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,0735 RON - 1,2952 RON | 1340 În stoc |
|
|
|
|
||
| 2,7224 RON - 2,7224 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 12,3492 RON - 12,3492 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 13,8508 RON - 13,8508 RON | 100 În stoc |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 9,9917 RON - 9,9917 RON | 1900 În stoc |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 10,9739 RON - 10,9739 RON | 400 În stoc |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 3,9574 RON - 3,9574 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.874 in
73.0 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,291 RON - 1,291 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
4
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 19,1694 RON - 19,1694 RON | 438 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 22,3129 RON - 22,3129 RON | 104 În stoc |
3.504 in
89.0 mm
|
8
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
||
| 11,2968 RON - 11,2968 RON | 2100 În stoc |
0.843 in
21.4 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 9,9917 RON - 9,9917 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.843 in
21.4 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,7437 RON - 0,8925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.403 in
35.63 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina