Meniu Caută

Suporturi PBC cu blocare inversă

În stoc

Tieto rozpery sa montujú zo spodnej strany rámu. Majú tenkú plochú hlavu, aby čo najmenej vystupovali pod rám. Horná časť podpery, na ktorej je položená doska plošných spojov, má štyri možnosti montáže: zasunutím, bajonet, šípová hlava a plochá podpierka.

Cod Serie: SR2749

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
258 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,7488 RON - 0,9213 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
4.8 mm
0,7763 RON - 0,7763 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
14.0 mm
0,9077 RON - 1,6565 RON 4800 În stoc
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
7.9 mm
0,8721 RON - 1,0775 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.4 mm
1,2404 RON - 2,0125 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
28.0 mm
1,1226 RON - 1,3828 RON 11000 În stoc
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
1,0213 RON - 1,8893 RON 150 În stoc
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
9.7 mm
1,2061 RON - 1,2061 RON 226 În stoc
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
12.0 mm
1,2308 RON - 1,2308 RON 80 În stoc
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.9 mm
0,9021 RON - 1,684 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
4.0 mm
1.6 - 1.9 mm
0.8 - 1.0 mm
2.5 mm
1,0206 RON - 1,134 RON 41780 În stoc
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
1,0952 RON - 1,9988 RON 25700 În stoc
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
12.0 mm
0,82 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
1,1637 RON - 1,8893 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
24.0 mm
0,6763 RON - 0,842 RON 7163 În stoc
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
1,2061 RON - 1,2061 RON 14650 În stoc
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
5.0 mm
0,6762 RON - 0,6762 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,8077 RON - 1,8293 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
16.0 mm
1,2061 RON - 1,2061 RON 35 În stoc
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
8.0 mm
1,2061 RON - 1,2061 RON 1000 În stoc
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
7.0 mm
  • din 13
Distanțier cu blocare inversă 7.9 mm PA6 Natural

10067734

Interval de preț
1,6565 RON - 0,9077 RON

Niveluri de stoc
4800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    5.8 mm
Distanțier cu blocare inversă 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023457

Interval de preț
1,3828 RON - 1,1226 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    4.8 mm
Distanțier cu blocare inversă 9.7 mm PA6 Natural

10331682

Interval de preț
1,8893 RON - 1,0213 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    3.6 mm
Distanțier cu blocare inversă 12.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002032

Interval de preț
1,2061 RON - 1,2061 RON

Niveluri de stoc
226 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.0 mm
Distanțier cu blocare inversă 7.9 mm PA6 Natural

10381809

Interval de preț
1,2308 RON - 1,2308 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    3.1 mm
Distanțier cu blocare inversă 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023495

Interval de preț
1,134 RON - 1,0206 RON

Niveluri de stoc
41780 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap-Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    4.8 mm
Distanțier cu blocare inversă 12.0 mm PA6 Natural

10067741

Interval de preț
1,9988 RON - 1,0952 RON

Niveluri de stoc
25700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    5.8 mm
Distanțier cu blocare inversă 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002216

Interval de preț
0,842 RON - 0,6763 RON

Niveluri de stoc
7163 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap-Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.0 mm
Distanțier cu blocare inversă 5.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002056

Interval de preț
1,2061 RON - 1,2061 RON

Niveluri de stoc
14650 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.0 mm
Distanțier cu blocare inversă 8.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002087

Interval de preț
1,2061 RON - 1,2061 RON

Niveluri de stoc
35 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.0 mm
Distanțier cu blocare inversă 7.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002018

Interval de preț
1,2061 RON - 1,2061 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.0 mm