10067789
100328000002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 2,0125 RON |
500 - 999 | 1,5333 RON |
1000 + | 1,2404 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Tip fixare orificiu A | Cu fixare cu siguranţă |
Tip fixare orificiu B | Cu fixare cu siguranţă |
Diametru orificiu A | 4.0 mm |
Diametru orificiu A | 0.157 in |
Înălțime cap de blocare A | 5.8 mm |
Înălțime cap de blocare A | 0.228 in |
Înălțime cap de blocare B | 3.0 mm |
Înălțime cap de blocare B | 0.118 in |
Interval A grosime panou | 1.6 mm |
Interval A grosime panou | 0.063 in |
Interval B grosime panou | 1.0 - 1.7 mm |
Interval B grosime panou | 0.039 - 0.067 in |
Lungime distanțier | 28.0 mm |
Lungime distanțier | 1.102 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Model | 1 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina